??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
289-545 - Übergabemodul, Sub-Min-D, Stiftleiste, 9-polig, Gegenstecker mit Lötanschluss, Steckrichtung vertikal, Leiterplattenklemmen, 2-reihig, im Montagesockel
Stückliste
289-545
BESTNR
Bestell-Nr.
289-545
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
5 - 6 mm
HOEHE
Höhe
34.00 mm
BREITE
Breite
38.00 mm
TIEFE
Tiefe
85.00 mm
GEWICHT
Gewicht
46.900 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-52