29.013
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of plastic
Pressure screw PG with strain relief clamp from PA6.6
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_kunststoff/druck_pg_zug_pa6/290xx.prj},{NB=29.013},{NDMA=20.4},{L=10.0},{SW1=23},{EK=25.0},{DI=14.5},{H=27.0},{STGEW=6.8},{PACK=25},{TEMPV=-20},{VER=3},{SW11=5.50},{SW12=6.00},{SW13=5.50},{X1=0.29},{X2=1.00},{X3=9.25},{X4=9.50},{X5=2.50},{X6=1.70},{X7=0.79},{X8=2.43},{X9=2.50},{X10=0.70},{X11=24.50},{X12=0.50},{R1=2.00},{R2=1.10},{R3=2.50},{EF007839=13.5},{EF000065=14.5},{EF003712=1.410},{EF000368=10.0},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=25.0},{QUANTITYINT=25.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{ARTNR=29.013},{ARTNRX=29.013},{A=Pg 13.5},{C=5 - 14},{MATK=PA6.6},{MATS=Stahl verzinkt},{MATF=RAL 7035 lichtgrau},{TEMPH=80},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{MANUID=29.013},{DESCSHORT=PA-ZUGENTL.-DRUCK. PG 13}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
29.0xx - Pressure screw PG
Bill of material
29.013
ARTNR
Article No.
29.013
29.013
A
Thread
Pg 13.5
Pg 13.5
C
Clamping area
5 - 14
5 - 14
mm
L
Length of Thread
10.0
10.0
mm
SW1
Wrench size
23
23
mm
EK
Across corners
25.0
25.0
mm
DI
Inner diameter
14.5
14.5
mm
H
Height
27.0
27.0
mm
STGEW
Unit weight
6.8
6.8
g
MATK
Material body
PA6.6
MATS
Material bolt
Steel zinc-plated
MATF
Color
RAL 7035 light grey
PACK
Packaging Unit
25
25
PCS
TEMPV
Temperature range
-20
°C
TEMPH
Temperature range
80
°C