??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
29002 inch - Tube clamps cross, aluminium
Bill of material
29002-52D2D2
BEST
Order No.
29002-52D2D2
A
clamping
1.5" mm
B
clamping
1.5" mm
C
distance
50 mm
D
width
60 mm
E
width
60 mm
G
length of clamp hub
61 mm
H
total width
75 mm
K
total width
75 mm
L
total length
111 mm
M
width of clamp hub
61 mm
R
distance
57 mm
S
screw type
M 8 x 60 mm
GEW
Approx. weight
0.5960 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76090000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495607979
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.