??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2900359 - PLC-OPT-120UC/ 48DC/100/SEN
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2900359
MANUID
Product number of the Manufacturer
2900359
DESCSHORT
Description short
Modulo relè a stato solido
DESCLONG
Description long
PLC-INTERFACE per funzioni di input, composta da morsetto base PLC-BPT.../SEN con connessione Push-in e relè a stato solido in miniatura a innesto, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 120 V AC/110 V DC, uscita: 3-48 V DC/100 mA
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PLC-OPT-120UC/ 48DC/100/SEN
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356506854
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA303
perdita di potenza
0.420 W
AAP798
norma d'applicazione
IEC 60947-5-1
BAB392
certificati e omologazioni
EAC
AAF040
Mass
0.03357 kg
BAD391
visualizzatore a LED presente (S/N)
Yes
BAH319
esecuzione dell'uscita digitale
Electronic
BAC065
tipo di tensione d'ingresso
AC
AAF691
max. output voltage
48 V
AAF692
min. output voltage
3 V
AAF704
min. primary voltage range
96 V
AAB460
Rated operating current Ie
0.100 A
BAB968
tipo di tensione in uscita
DC
AAF703
max. input voltage
132 V
AAO663
codice EAN
4046356506854
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo relè a stato solido
AAU734
Manufacturer product description
PLC-INTERFACE per funzioni di input, composta da morsetto base PLC-BPT.../SEN con connessione Push-in e relè a stato solido in miniatura a innesto, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 120 V AC/110 V DC, uscita: 3-48 V DC/100 mA
AAO057
Product type
PLC-OPT-120UC/ 48DC/100/SEN
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2900359
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85364900
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink