??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2900370 - PLC-OPT- 48DC/230AC/1
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2900370
MANUID
Product number of the Manufacturer
2900370
DESCSHORT
Description short
Modulo relè a stato solido
DESCLONG
Description long
PLC-INTERFACE, composta da morsetto base PLC-BPT.../21 con connessione Push-in e relè a stato solido in miniatura a innesto, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo ingresso: 48 V DC, uscita: 24-253 V AC/ 0,75 A
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PLC-OPT- 48DC/230AC/1
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356508810
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
12
BAA303
perdita di potenza
0.430 W
AAP798
norma d'applicazione
IEC 60947-5-1
BAB392
certificati e omologazioni
EAC
AAF040
Mass
0.03127 kg
BAD391
visualizzatore a LED presente (S/N)
Yes
BAH319
esecuzione dell'uscita digitale
Electronic
BAC065
tipo di tensione d'ingresso
DC
AAF691
max. output voltage
253 V
AAF692
min. output voltage
24 V
AAF704
min. primary voltage range
38.400 V
AAB460
Rated operating current Ie
0.750 A
BAB968
tipo di tensione in uscita
AC
AAF703
max. input voltage
57.600 V
AAO663
codice EAN
4046356508810
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo relè a stato solido
AAU734
Manufacturer product description
PLC-INTERFACE, composta da morsetto base PLC-BPT.../21 con connessione Push-in e relè a stato solido in miniatura a innesto, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo ingresso: 48 V DC, uscita: 24-253 V AC/ 0,75 A
AAO057
Product type
PLC-OPT- 48DC/230AC/1
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85364190
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink