??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2900378 - PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2900378
MANUID
Product number of the Manufacturer
2900378
DESCSHORT
Description short
Module à relais statique
DESCLONG
Description long
PLC-INTERFACE avec contact inverseur électronique, comprenant un module de base PLC-BPT.../21 avec raccordement Push-in et relais à semi-conducteurs miniature intégré, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact inverseur, entrée : 24 V DC, sortie : 3-48 V DC/500 mA
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356506977
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA303
perte en puissance
0.070 W
AAP798
Norme d'application
IEC 60664, EN 50178
BAB392
certificats et homologations
EAC
AAF040
poids net
0.02946 kg
BAD391
avec affichage LED
Yes
BAH319
type de sortie numérique
Electronic
BAC065
type de tension d’entrée
DC
AAF691
max. output voltage
48 V
AAF692
min. output voltage
3 V
AAF704
min. primary voltage range
19.200 V
AAB460
courant assigné d’emploi Ie
0.500 A
BAB968
type de tension de sortie
DC
AAF703
max. input voltage
28.800 V
AAO663
GTIN
4046356506977
AAW338
Manufacturer product designation
Module à relais statique
AAU734
Manufacturer product description
PLC-INTERFACE avec contact inverseur électronique, comprenant un module de base PLC-BPT.../21 avec raccordement Push-in et relais à semi-conducteurs miniature intégré, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact inverseur, entrée : 24 V DC, sortie : 3-48 V DC/500 mA
AAO057
Product type
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364190
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink