??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2900384 - PLC-OPT- 60DC/300DC/1
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2900384
MANUID
Product number of the Manufacturer
2900384
DESCSHORT
Description short
Module à relais statique
DESCLONG
Description long
PLC-INTERFACE, relais à semi-conducteurs intégré, avec raccordement Push-in, pour montage sur profilé NS 35/7,5, entrée : 60 V DC, sortie : 12-300 V DC/1 A
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PLC-OPT- 60DC/300DC/1
PREVIEW
Preview
BAA303
perte en puissance
0.300 W
AAP798
Norme d'application
IEC 60947-5-1
AAF040
poids net
0.032 kg
BAD391
avec affichage LED
Yes
BAH319
type de sortie numérique
Electronic
BAC065
type de tension d’entrée
DC
AAF691
max. output voltage
300 V
AAF692
min. output voltage
12 V
AAF704
min. primary voltage range
48 V
AAB460
courant assigné d’emploi Ie
1 A
AAF703
max. input voltage
60 V
AAO663
GTIN
4046356508926
AAW338
Manufacturer product designation
Module à relais statique
AAU734
Manufacturer product description
PLC-INTERFACE, relais à semi-conducteurs intégré, avec raccordement Push-in, pour montage sur profilé NS 35/7,5, entrée : 60 V DC, sortie : 12-300 V DC/1 A
AAO057
Product type
PLC-OPT- 60DC/300DC/1
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356508926
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
17
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364190
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink