??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
29006 - Bride en T en plastique à articulation sphérique
Nomenclature
29006-181
BEST
Référence
29006-181
A
Diamètre
18.1 mm
B
Diamètre
5.5 mm
C
Profondeur
21 mm
D
Diamètre
M5X10 mm
E
Distance
30 mm
F
Largeur
15 mm
G
Diamètre
40 mm
H
Distance
20 mm
K
Distance
30 mm
L
Longueur totale
85 mm
M
Distance
30 mm
MB
8 Nm
GEW
Poids environ
0.0630 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
39269099
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495763354
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.