??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
29008 - Złączki rurowe forma T, tworzywo sztuczne
Lista materiałowa
29008-3030
BEST
Nr zamówienia
29008-3030
A
30 mm
B
30 mm
GEW
Ciężar ok.
0.1834 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
39269099
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495267425
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.