??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
29010 - Tube clamps base, plastic with ball joint
Bill of material
29010-181
BEST
Order No.
29010-181
FORM
Form
A mm
B
diameter
5.5 mm
C
depth
21 mm
D
diameter
M5X10 mm
E
distance
50 mm
F
width
15 mm
G
diameter
40 mm
H
distance
20 mm
K
distance
30.0 mm
L
total length
53 mm
M
distance
30 mm
N
distance
5 mm
O
distance
38.0 mm
U
distance
40.0 mm
MB
5 Nm
GEW
Approx. weight
0.0490 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495763385
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.