??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
29012 - Tube clamps base, aluminium
Bill of material
29012-5230
BEST
Order No.
A
clamping
mm
B
borehole diameter
mm
C
total width
mm
D
Length
mm
E
width
mm
F
Thickness of cross-tie
5 mm
G
length of plate
mm
H
borehole distance
mm
K
borehole distance
mm
L
total height
mm
M
width of plate
mm
N
thickness of plate
10 mm
P
distance
mm
Q
distance of cross-tie
mm
R
distance
mm
S
screw type
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76090000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.