??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
29022 - Łącznik rurowy prosty aluminiowy z przegubem kulowym
Lista materiałowa
29022-5301
BEST
Nr zamówienia
29022-5301
A
Średnica
30.1 mm
C
Głębokość
30 mm
D
Średnica
M6 mm
D1
Średnica
5.8 mm
E
Odstęp
40 mm
H
Odstęp
16 mm
I
Szerokość
53 mm
J
Odstęp
34 mm
K
Odstęp
38.1 mm
L
Długość całkowita
110 mm
M
Odstęp
60 mm
W
Odstęp
30.2 mm
MB
40 Nm
GEW
Ciężar ok.
0.2580 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
76169951
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495763415
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.