??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
29022 - Tube clamps straight, aluminium with double ball joint
Bill of material
29022-530302
BEST
Order No.
29022-530302
A
Klemmungsdurchmesser
30.1 mm
E
width
40 mm
I
width
53 mm
L
Length
184 mm
M
width
33 mm
N
Length
80 mm
R
external diameter
47 mm
MB
40 Nm
GEW
Approx. weight
0.4450 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495763408
SCHLBR
Schliztbreite
3.5 mm
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.