??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
29022 - Trubkové spojky, přímé, z hliníku, s kulovým kloubem
Kusovník
29022-5301
BEST
Objednací číslo
29022-5301
A
průměr
30.1 mm
C
Hloubka
30 mm
D
průměr
M6 mm
D1
průměr
5.8 mm
E
Odstup
40 mm
H
Odstup
16 mm
I
šířka
53 mm
J
Odstup
34 mm
K
Odstup
38.1 mm
L
Celková délka
110 mm
M
Odstup
60 mm
W
Odstup
30.2 mm
MB
40 Nm
GEW
Hmotnost cca
0.2580 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
76169951
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495763415
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.