??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
29022 - Trubkové spojky, přímé, z plastu s kulovým kloubem
Kusovník
29022-181
BEST
Objednací číslo
29022-181
A
průměr
18.1 mm
B
průměr
5.5 mm
C
Hloubka
21 mm
D
průměr
M5X10 mm
E
Odstup
32.5 mm
F
šířka
15 mm
G
průměr
40 mm
H
Odstup
20 mm
I
Výška
34 mm
K
Odstup
30 mm
L
Celková délka
86 mm
M
Odstup
30 mm
MB
5 Nm
GEW
Hmotnost cca
0.0630 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
39269099
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495763422
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.