??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2902967 - PLC-OSC- 5DC/ 24DC/100KHZ-G
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2902967
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2902967
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Solid-State-Relaismodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Eingabe-Solid-State-Relais, mit Gleichspannungsausgang-Gegentakt, Übertragungsfrequenz: 100 kHz, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 5 V DC, Ausgang: 14 - 30 V DC/50 mA
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PLC-OSC- 5DC/ 24DC/100KHZ-G
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356702034
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.040 W
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60947-5-1
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
AAF040
Nettogewicht
0.0399 kg
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAH319
Art des Digitalausgangs
elektronisch
BAC065
Art der Eingangsspannung
DC
AAF691
max. Ausgangsspannung
30 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
14 V
AAF704
min. Eingangsspannung
2.500 V
AAB460
Bemessungsbetriebsstrom
0.050 A
BAB968
Art der Ausgangsspannung
DC
AAF703
max. Eingangsspannung
6 V
AAO663
GTIN
4046356702034
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Solid-State-Relaismodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Eingabe-Solid-State-Relais, mit Gleichspannungsausgang-Gegentakt, Übertragungsfrequenz: 100 kHz, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 5 V DC, Ausgang: 14 - 30 V DC/50 mA
AAO057
Herstellerprodukttyp
PLC-OSC- 5DC/ 24DC/100KHZ-G
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/2902967
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85364900
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink