??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
2903系列消声器
明细表
2903 1/8
MOD
2903 1/8
B
G1/8
D
15.3 mm
H
4 mm
L
11 mm
SW
14 mm
PRE
压力范围
max. 10 Kg / cm² - bar
POR
流量
665 Nl / min
RUM
Noise treshold
74 db (A)
INFO
注释
信息
注释