??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2903171 - PLC-OSC-LPE-24DC/48DC/100
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2903171
MANUID
Product number of the Manufacturer
2903171
DESCSHORT
Description short
Timer
DESCLONG
Description long
Modulo per il prolungamento degli impulsi a un canale, ingresso: 24 V DC, uscita: 3-48 V DC/100 mA, alimentazione: 24 V DC, connessione a vite
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PLC-OSC-LPE-24DC/48DC/100
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356727853
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA303
perdita di potenza
0.070 W
AAP798
norma d'applicazione
IEC 60947-5-1
BAB392
certificati e omologazioni
EAC
AAF040
Mass
0.03416 kg
BAD391
visualizzatore a LED presente (S/N)
Yes
BAH319
esecuzione dell'uscita digitale
Electronic
BAC065
tipo di tensione d'ingresso
DC
AAF691
max. output voltage
48 V
AAF692
min. output voltage
3 V
AAF704
min. primary voltage range
19.200 V
AAB460
Rated operating current Ie
0.100 A
BAB968
tipo di tensione in uscita
DC
AAF703
max. input voltage
28.800 V
AAO663
codice EAN
4046356727853
AAW338
Manufacturer product designation
Timer
AAU734
Manufacturer product description
Modulo per il prolungamento degli impulsi a un canale, ingresso: 24 V DC, uscita: 3-48 V DC/100 mA, alimentazione: 24 V DC, connessione a vite
AAO057
Product type
PLC-OSC-LPE-24DC/48DC/100
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85371098
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink