??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2903231 - ST-OV3- 24DC/240AC/3
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2903231
MANUID
Product number of the Manufacturer
2903231
DESCSHORT
Description short
Relais statique
DESCLONG
Description long
Relais de puissance à semi-conducteurs enfichable, avec voyant lumineux et protection dans les circuits d'entrée et de sortie, entrée : 24 V DC, sortie : 24-280 V AC/max. 3 A, enfichable sur les embases
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ST-OV3- 24DC/240AC/3
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918079017
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
77
AAP798
Norme d'application
DIN VDE 0110
AAF040
poids net
0.056 kg
BAD391
avec affichage LED
Yes
BAH319
type de sortie numérique
Electronic
AAF691
max. output voltage
280 V
AAF692
min. output voltage
24 V
AAF704
min. primary voltage range
19.200 V
AAB460
courant assigné d’emploi Ie
3 A
AAF703
max. input voltage
28.800 V
AAO663
GTIN
4017918079017
AAW338
Manufacturer product designation
Relais statique
AAU734
Manufacturer product description
Relais de puissance à semi-conducteurs enfichable, avec voyant lumineux et protection dans les circuits d'entrée et de sortie, entrée : 24 V DC, sortie : 24-280 V AC/max. 3 A, enfichable sur les embases
AAO057
Product type
ST-OV3- 24DC/240AC/3
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364190
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink