??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2903590 - TC ANT MOBILE/GPS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2903590
MANUID
Product number of the Manufacturer
2903590
DESCSHORT
Description short
Antenne
DESCLONG
Description long
Antenne GPS mobile combinée avec caractéristique omnidirectionnelle, câble d'antenne de 2 m avec connecteur rond SMA (GSM/UMTS) et connecteur rond R-SMA (GPS)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TC ANT MOBILE/GPS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356757546
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
17
BAG975
Indice de protection IP
IP69K
BAA020
hauteur
23 mm
BAG640
Type de montage
front attachment
BAB577
profondeur
76 mm
AAK855
connecting cord present
Yes
AAF529
frequency range
900 MHz, 1900 MHz, 1800 MHz, 850 MHz, 2100 MHz
AAL709
antenna suitable for indoor use
Yes
AAI163
aerial gain
5 dB
AAS334
polarization
linéaire, verticale
AAF548
type of fixing (wall fastening) available
Yes
AAS339
type of fixing (direct at device) available
No
AAS338
type of fixing (pole mounting) available
No
AAS337
type of fixing (ceiling mounting) available
No
AAF525
max. ambient temperature during operating phase
85 °C
AAL995
outdoor possible
Yes
AAF526
min. ambient temperature during operating phase
-40 °C
AAA769
Longueur de câble de raccordement
2 m
AAO663
GTIN
4046356757546
AAW338
Manufacturer product designation
Antenne
AAU734
Manufacturer product description
Antenne GPS mobile combinée avec caractéristique omnidirectionnelle, câble d'antenne de 2 m avec connecteur rond SMA (GSM/UMTS) et connecteur rond R-SMA (GPS)
AAO057
Product type
TC ANT MOBILE/GPS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85177100
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink