??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2904586 - PLC-OPT-125DC/ 48DC/100
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2904586
MANUID
Product number of the Manufacturer
2904586
DESCSHORT
Description short
Modulo relè a stato solido
DESCLONG
Description long
PLC-INTERFACE, composta da morsetto base PLC-BPT .../21 con connessione Push-in e relè a stato solido in miniatura a innesto, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 125 V DC, uscita: 3-48 V DC/100 mA
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PLC-OPT-125DC/ 48DC/100
PREVIEW
Preview
AAP798
Application standards
IEC 60947-5-1
AAF040
net weight
0.031 kg
BAD391
LED display present
Yes
BAH319
Design of digital output
Electronic
AAF691
max. output voltage
48 V
AAF692
min. output voltage
3 V
AAF704
min. primary voltage range
100 V
AAB460
Rated operating current Ie
0.100 A
AAF703
max. input voltage
137.500 V
AAO663
GTIN
4046356865678
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo relè a stato solido
AAU734
Manufacturer product description
PLC-INTERFACE, composta da morsetto base PLC-BPT .../21 con connessione Push-in e relè a stato solido in miniatura a innesto, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 125 V DC, uscita: 3-48 V DC/100 mA
AAO057
Product type
PLC-OPT-125DC/ 48DC/100
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356865678
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
12
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
85364900
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink