??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2904631 - PLC-OSC- 24DC/230AC/2.4/ACT
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2904631
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2904631
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Solid-State-Relaismodul
DESCLONG
Langbeschreibung
PLC-INTERFACE für Ausgabefunktionen, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../ACT mit Schraubanschluss und integriertem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24-253 V AC/2,4 A
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PLC-OSC- 24DC/230AC/2.4/ACT
PREVIEW
Produktbild
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.190 W
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60947-5-1
AAF040
Nettogewicht
0.031 kg
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAH319
Art des Digitalausgangs
elektronisch
AAF691
max. Ausgangsspannung
253 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
24 V
AAF704
min. Eingangsspannung
19.200 V
AAB460
Bemessungsbetriebsstrom
2.400 A
AAF703
max. Eingangsspannung
28.800 V
AAO663
GTIN
4046356867771
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Solid-State-Relaismodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
PLC-INTERFACE für Ausgabefunktionen, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../ACT mit Schraubanschluss und integriertem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24-253 V AC/2,4 A
AAO057
Herstellerprodukttyp
PLC-OSC- 24DC/230AC/2.4/ACT
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356867771
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85364190
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink