??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
29050-05 - Round aluminium tubes with slots
Bill of material
29050-05-0230X500
BEST
Order No.
MATERIAL
Material
Aluminium
AUSF1
Version 1
with slot
B
width
3 mm
B1
width
26 mm
B2
Distance
2 mm
D
diameter
30 mm
L
Length
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76042930
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.