??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2905035 - ST-OV2- 24DC/ 60DC/1
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2905035
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2905035
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Solid-State-Relais
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckbares Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 12-60 V DC/max. 1 A, steckbar auf Grundklemmenblöcke
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ST-OV2- 24DC/ 60DC/1
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918079178
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAP798
Anwendungsnorm
DIN VDE 0110b, Gr. C for 250 V DC, DIN VDE 0160 (in relevant parts)
AAF040
Nettogewicht
0.025 kg
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAH319
Art des Digitalausgangs
elektronisch
AAF691
max. Ausgangsspannung
60 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
12 V
AAF704
min. Eingangsspannung
19.200 V
AAB460
Bemessungsbetriebsstrom
1 A
AAF703
max. Eingangsspannung
28.800 V
AAO663
GTIN
4017918079178
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Solid-State-Relais
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckbares Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 12-60 V DC/max. 1 A, steckbar auf Grundklemmenblöcke
AAO057
Herstellerprodukttyp
ST-OV2- 24DC/ 60DC/1
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85364190
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink