??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2905187 - ST-OV3- 12DC/ 24DC/2
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2905187
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2905187
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Solid-State-Relais
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckbares Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 12 V DC, Ausgang: kurzschlussfest, 10-30 V DC/max. 2 A, steckbar auf Grundklemmenblöcke
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ST-OV3- 12DC/ 24DC/2
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918079321
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAP798
Anwendungsnorm
DIN VDE 0110
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
AAF040
Nettogewicht
0.030 kg
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAH319
Art des Digitalausgangs
elektronisch
AAF691
max. Ausgangsspannung
30 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
10 V
AAF704
min. Eingangsspannung
9.600 V
AAB460
Bemessungsbetriebsstrom
2 A
AAF703
max. Eingangsspannung
14.400 V
AAO663
GTIN
4017918079321
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Solid-State-Relais
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckbares Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 12 V DC, Ausgang: kurzschlussfest, 10-30 V DC/max. 2 A, steckbar auf Grundklemmenblöcke
AAO057
Herstellerprodukttyp
ST-OV3- 12DC/ 24DC/2
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85364190
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink