??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2905214 - PLC-HSC-24DC/230AC/10
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2905214
MANUID
Product number of the Manufacturer
2905214
DESCSHORT
Description short
Relais statique
DESCLONG
Description long
PLC-INTERFACE, relais à semi-conducteurs hybrides y compris relais by-pass, avec raccordement vissé, pour montage sur profilé NS 35/7,5, entrée : 24 V DC, sortie : 24 V AC - 253 V AC/ 10 A
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PLC-HSC-24DC/230AC/10
PREVIEW
Preview
AAP798
Norme d'application
IEC 60947-5-1
AAF040
poids net
0.063 kg
BAD391
avec affichage LED
Yes
BAH319
type de sortie numérique
Electronic
AAF691
max. output voltage
253 V
AAF692
min. output voltage
24 V
AAB460
courant assigné d’emploi Ie
10 A
AAO663
GTIN
4046356927567
AAW338
Manufacturer product designation
Relais statique
AAU734
Manufacturer product description
PLC-INTERFACE, relais à semi-conducteurs hybrides y compris relais by-pass, avec raccordement vissé, pour montage sur profilé NS 35/7,5, entrée : 24 V DC, sortie : 24 V AC - 253 V AC/ 10 A
AAO057
Product type
PLC-HSC-24DC/230AC/10
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356927567
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364190
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink