??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2905494 - PLC-HPT-24DC/220DC/10
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2905494
MANUID
Product number of the Manufacturer
2905494
DESCSHORT
Description short
Relais statique
DESCLONG
Description long
PLC-INTERFACE, relais à semi-conducteurs hybrides y compris relais by-pass, avec raccordement Push-in, pour montage sur profilé NS 35/7,5, entrée : 24 V DC, sortie : 12 V DC - 250 V DC/ 10 A
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PLC-HPT-24DC/220DC/10
PREVIEW
Preview
AAP798
Norme d'application
IEC 60947-5-1
AAF040
poids net
0.089 kg
BAD391
avec affichage LED
Yes
BAH319
type de sortie numérique
Electronic
AAF691
max. output voltage
250 V
AAF692
min. output voltage
12 V
AAB460
courant assigné d’emploi Ie
10 A
AAO663
GTIN
4046356957113
AAW338
Manufacturer product designation
Relais statique
AAU734
Manufacturer product description
PLC-INTERFACE, relais à semi-conducteurs hybrides y compris relais by-pass, avec raccordement Push-in, pour montage sur profilé NS 35/7,5, entrée : 24 V DC, sortie : 12 V DC - 250 V DC/ 10 A
AAO057
Product type
PLC-HPT-24DC/220DC/10
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356957113
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364190
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink