??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2905656 - RIF-0-OSC-24DC/230AC/1
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2905656
MANUID
Product number of the Manufacturer
2905656
DESCSHORT
Description short
Module à relais statique
DESCLONG
Description long
Module à relais à semi-conducteurs prééquipé avec connectique vissé, comprenant : embase avec éjecteur et relais à semi-conducteurs miniature enfichable. Tension d'entrée : 24 V DC. Sortie : 24-253 V AC/0,75 A
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RIF-0-OSC-24DC/230AC/1
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356983518
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
12
BAA303
perte en puissance
0.190 W
AAP798
Norme d'application
DIN EN 60947-5-1
BAB392
certificats et homologations
EAC
AAF040
poids net
0.02562 kg
BAD391
avec affichage LED
Yes
BAH319
type de sortie numérique
Electronic
BAC065
type de tension d’entrée
DC
AAF691
max. output voltage
253 V
AAF692
min. output voltage
24 V
AAF704
min. primary voltage range
19.200 V
AAB460
courant assigné d’emploi Ie
0.750 A
BAB968
type de tension de sortie
AC
AAF703
max. input voltage
28.800 V
AAO663
GTIN
4046356983518
AAW338
Manufacturer product designation
Module à relais statique
AAU734
Manufacturer product description
Module à relais à semi-conducteurs prééquipé avec connectique vissé, comprenant : embase avec éjecteur et relais à semi-conducteurs miniature enfichable. Tension d'entrée : 24 V DC. Sortie : 24-253 V AC/0,75 A
AAO057
Product type
RIF-0-OSC-24DC/230AC/1
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364110
COO
Country of origin
JP
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink