??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2905656 - RIF-0-OSC-24DC/230AC/1
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2905656
MANUID
Product number of the Manufacturer
2905656
DESCSHORT
Description short
Modulo relè a stato solido
DESCLONG
Description long
Modulo portarelè a stato solido montato con connessione a vite, composto da: base relè con espulsore e relè a stato solido in miniatura a innesto. Tensione di ingresso: 24 V DC. Uscita: 24-253 V AC/0,75 A
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RIF-0-OSC-24DC/230AC/1
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356983518
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
12
BAA303
perdita di potenza
0.190 W
AAP798
norma d'applicazione
DIN EN 60947-5-1
BAB392
certificati e omologazioni
EAC
AAF040
Mass
0.02562 kg
BAD391
visualizzatore a LED presente (S/N)
Yes
BAH319
esecuzione dell'uscita digitale
Electronic
BAC065
tipo di tensione d'ingresso
DC
AAF691
max. output voltage
253 V
AAF692
min. output voltage
24 V
AAF704
min. primary voltage range
19.200 V
AAB460
Rated operating current Ie
0.750 A
BAB968
tipo di tensione in uscita
AC
AAF703
max. input voltage
28.800 V
AAO663
codice EAN
4046356983518
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo relè a stato solido
AAU734
Manufacturer product description
Modulo portarelè a stato solido montato con connessione a vite, composto da: base relè con espulsore e relè a stato solido in miniatura a innesto. Tensione di ingresso: 24 V DC. Uscita: 24-253 V AC/0,75 A
AAO057
Product type
RIF-0-OSC-24DC/230AC/1
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85364110
COO
Country of origin
JP
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink