??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2905658 - RIF-0-OSC-24DC/48DC/100
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2905658
MANUID
Product number of the Manufacturer
2905658
DESCSHORT
Description short
Module à relais statique
DESCLONG
Description long
Module à relais à semi-conducteurs prééquipé avec connectique vissé, comprenant : embase avec éjecteur et relais à semi-conducteurs miniature enfichable. Tension d'entrée : 24 V DC. Sortie : 3-48 V DC/100 mA
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RIF-0-OSC-24DC/48DC/100
PREVIEW
Preview
BAA303
perte en puissance
0.200 W
AAP798
Norme d'application
DIN EN 60947-5-1
AAF040
poids net
0.025 kg
BAD391
avec affichage LED
Yes
BAH319
type de sortie numérique
Electronic
AAF691
max. output voltage
48 V
AAF692
min. output voltage
3 V
AAF704
min. primary voltage range
19.200 V
AAB460
courant assigné d’emploi Ie
0.100 A
AAF703
max. input voltage
28.800 V
AAO663
GTIN
4046356983471
AAW338
Manufacturer product designation
Module à relais statique
AAU734
Manufacturer product description
Module à relais à semi-conducteurs prééquipé avec connectique vissé, comprenant : embase avec éjecteur et relais à semi-conducteurs miniature enfichable. Tension d'entrée : 24 V DC. Sortie : 3-48 V DC/100 mA
AAO057
Product type
RIF-0-OSC-24DC/48DC/100
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356983471
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
12
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364110
COO
Country of origin
HU
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink