??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2908173 - PLC-OSC-24DC/V8C/SEN
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2908173
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2908173
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Solid-State-Relaismodul
DESCLONG
Langbeschreibung
PLC-INTERFACE für Eingabefunktionen bei PLC logic, mit Schraubanschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PLC-OSC-24DC/V8C/SEN
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626287348
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
17
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.200 W
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60947-5-1
AAF040
Nettogewicht
0.031 kg
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAH319
Art des Digitalausgangs
elektronisch
AAF691
max. Ausgangsspannung
30 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
5 V
AAF704
min. Eingangsspannung
19.200 V
AAB460
Bemessungsbetriebsstrom
0.003 A
AAF703
max. Eingangsspannung
28.800 V
AAO663
GTIN
4055626287348
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Solid-State-Relaismodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
PLC-INTERFACE für Eingabefunktionen bei PLC logic, mit Schraubanschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC
AAO057
Herstellerprodukttyp
PLC-OSC-24DC/V8C/SEN
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85364190
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink