??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2908174 - PLC-OPT-120UC/V8C/SEN
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2908174
MANUID
Product number of the Manufacturer
2908174
DESCSHORT
Description short
Modulo relè a stato solido
DESCLONG
Description long
PLC-INTERFACE per funzioni di input per PLC logic, con connessione Push-in e relè a stato solido in miniatura a innesto per il montaggio su guida DIN, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 120 V AC/110 V DC
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PLC-OPT-120UC/V8C/SEN
PREVIEW
Preview
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.420 W
AAP798
Application standards
IEC 60947-5-1
AAF040
net weight
0.031 kg
BAD391
LED display present
Yes
BAH319
Design of digital output
Electronic
BAC065
Input voltage, type
AC
AAF691
max. output voltage
30 V
AAF692
min. output voltage
5 V
AAF704
min. primary voltage range
96 V
AAB460
Rated operating current Ie
0.003 A
AAF703
max. input voltage
132 V
AAO663
GTIN
4055626287355
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo relè a stato solido
AAU734
Manufacturer product description
PLC-INTERFACE per funzioni di input per PLC logic, con connessione Push-in e relè a stato solido in miniatura a innesto per il montaggio su guida DIN, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 120 V AC/110 V DC
AAO057
Product type
PLC-OPT-120UC/V8C/SEN
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4055626287355
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85364190
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink