??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2911045 - ST-OE3- 60DC/ 48DC/100
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2911045
MANUID
Product number of the Manufacturer
2911045
DESCSHORT
Description short
Relais statique
DESCLONG
Description long
Relais d'entrée à semi-conducteurs enfichable, avec voyant lumineux et protection dans les circuits d'entrée et de sortie, entrée : 48-60 V DC, sortie : 8-48 V DC/max. 100 mA, enfichable sur les embases
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ST-OE3- 60DC/ 48DC/100
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918079475
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
77
AAP798
Norme d'application
IEC 60664, IEC 60664A, DIN VDE 0110
AAF040
poids net
0.028 kg
BAD391
avec affichage LED
Yes
BAH319
type de sortie numérique
Electronic
AAF691
max. output voltage
48 V
AAF692
min. output voltage
8 V
AAF704
min. primary voltage range
43.200 V
AAB460
courant assigné d’emploi Ie
0.100 A
AAF703
max. input voltage
66 V
AAO663
GTIN
4017918079475
AAW338
Manufacturer product designation
Relais statique
AAU734
Manufacturer product description
Relais d'entrée à semi-conducteurs enfichable, avec voyant lumineux et protection dans les circuits d'entrée et de sortie, entrée : 48-60 V DC, sortie : 8-48 V DC/max. 100 mA, enfichable sur les embases
AAO057
Product type
ST-OE3- 60DC/ 48DC/100
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364190
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink