??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2911058 - ST-OE3- 24DC/ 48DC/100
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2911058
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2911058
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Solid-State-Relais
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckbares Eingabe-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 8 - 48 V DC/max. 100 mA, steckbar auf Grundklemmenblöcke
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ST-OE3- 24DC/ 48DC/100
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918079482
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60664, IEC 60664A, DIN VDE 0110
AAF040
Nettogewicht
0.029 kg
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAH319
Art des Digitalausgangs
elektronisch
AAF691
max. Ausgangsspannung
48 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
8 V
AAF704
min. Eingangsspannung
21.600 V
AAB460
Bemessungsbetriebsstrom
0.100 A
AAF703
max. Eingangsspannung
26.400 V
AAO663
GTIN
4017918079482
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Solid-State-Relais
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckbares Eingabe-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 8 - 48 V DC/max. 100 mA, steckbar auf Grundklemmenblöcke
AAO057
Herstellerprodukttyp
ST-OE3- 24DC/ 48DC/100
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85364190
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink