??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2940252 - EMG 30-SP- 4K7LIN
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2940252
MANUID
Product number of the Manufacturer
2940252
DESCSHORT
Description short
Générateurs de valeur de consigne
DESCLONG
Description long
Potentiomètre de consigne, pour prédéterminer individuellement des valeurs de consigne, résistance 4,7 kΩ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EMG 30-SP- 4K7LIN
PREVIEW
Preview
AAF040
poids net
0.055 kg
BAD831
Exécution du raccord électrique
Screw connection
AAC969
puissance d'entrée
0.500 W
BAB113
résistance
4700 Ω
AAO663
GTIN
4017918079956
AAW338
Manufacturer product designation
Générateurs de valeur de consigne
AAU734
Manufacturer product description
Potentiomètre de consigne, pour prédéterminer individuellement des valeurs de consigne, résistance 4,7 kΩ
AAO057
Product type
EMG 30-SP- 4K7LIN
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918079956
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85334010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink