??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2940294 - DEK-OE-125DC/ 48DC/100/T
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2940294
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2940294
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Solid-State-Relaisklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Eingabe-Solid-State-Relaisklemme, Eingang: 125 V DC, Ausgang: 3 - 48 V DC/100 mA, mit Trennstecker im Ausgang, Klemmenbreite 6,2 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DEK-OE-125DC/ 48DC/100/T
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918079994
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
62
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60664, IEC 60664A, DIN VDE 0110
AAF040
Nettogewicht
0.021 kg
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAH319
Art des Digitalausgangs
elektronisch
AAF691
max. Ausgangsspannung
48 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
3 V
AAF704
min. Eingangsspannung
112.500 V
AAB460
Bemessungsbetriebsstrom
0.100 A
AAF703
max. Eingangsspannung
137.500 V
AAO663
GTIN
4017918079994
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Solid-State-Relaisklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Eingabe-Solid-State-Relaisklemme, Eingang: 125 V DC, Ausgang: 3 - 48 V DC/100 mA, mit Trennstecker im Ausgang, Klemmenbreite 6,2 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
DEK-OE-125DC/ 48DC/100/T
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85364900
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink