??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2941361 - DEK-OV- 5DC/ 24DC/ 3
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2941361
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2941361
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Solid-State-Relaisklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Leistungs-Solid-State-Relaisklemme, Eingang: 5 V DC, Ausgang: 3-30 V DC/3 A, Klemmenbreite 6,2 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DEK-OV- 5DC/ 24DC/ 3
PREVIEW
Produktbild
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60947-5-1
AAF040
Nettogewicht
0.018 kg
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAH319
Art des Digitalausgangs
elektronisch
AAF691
max. Ausgangsspannung
30 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
3 V
AAF704
min. Eingangsspannung
4 V
AAB460
Bemessungsbetriebsstrom
3 A
AAF703
max. Eingangsspannung
6 V
AAO663
GTIN
4017918080389
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Solid-State-Relaisklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Leistungs-Solid-State-Relaisklemme, Eingang: 5 V DC, Ausgang: 3-30 V DC/3 A, Klemmenbreite 6,2 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
DEK-OV- 5DC/ 24DC/ 3
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918080389
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85364190
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink