??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2942137 - EMG 30-SPK-10K LIN
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2942137
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2942137
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sollwertgeber
DESCLONG
Langbeschreibung
Sollwertpotenziometer kaskadierbar, zur Auswahl voreinstellbarer Sollwerte über ein 24-V-Steuersignal, Widerstandswert 10 kΩ
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EMG 30-SPK-10K LIN
PREVIEW
Produktbild
AAF040
Nettogewicht
0.068 kg
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
AAC969
Leistungsaufnahme
0.500 W
BAB113
ohmscher Widerstand
10000 Ω
AAO663
GTIN
4017918080624
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sollwertgeber
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sollwertpotenziometer kaskadierbar, zur Auswahl voreinstellbarer Sollwerte über ein 24-V-Steuersignal, Widerstandswert 10 kΩ
AAO057
Herstellerprodukttyp
EMG 30-SPK-10K LIN
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918080624
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85334010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink