??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2942137 - EMG 30-SPK-10K LIN
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2942137
MANUID
Product number of the Manufacturer
2942137
DESCSHORT
Description short
Trasmettitori di valori nominali
DESCLONG
Description long
Potenziometro per valori di riferimento programmabile in cascata, per la selezione di valori di riferimento mediante un segnale di comando da 24 V, resistenza 10 kΩ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EMG 30-SPK-10K LIN
PREVIEW
Preview
AAF040
net weight
0.068 kg
BAD831
Design of electrical connection
Screw connection
AAC969
power consumption
0.500 W
BAB113
Resistance
10000 Ω
AAO663
GTIN
4017918080624
AAW338
Manufacturer product designation
Trasmettitori di valori nominali
AAU734
Manufacturer product description
Potenziometro per valori di riferimento programmabile in cascata, per la selezione di valori di riferimento mediante un segnale di comando da 24 V, resistenza 10 kΩ
AAO057
Product type
EMG 30-SPK-10K LIN
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918080624
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85334010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink