??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2944232 - EMG 10-OV- 60DC/24DC/1
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2944232
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2944232
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Solid-State-Relaismodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 48 V-60 V DC, Ausgang: 5-36 V DC/max. 1 A
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EMG 10-OV- 60DC/24DC/1
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918081539
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60664, EN 50178
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
AAF040
Nettogewicht
0.03891 kg
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAH319
Art des Digitalausgangs
elektronisch
BAC065
Art der Eingangsspannung
DC
AAF691
max. Ausgangsspannung
36 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
5 V
AAF704
min. Eingangsspannung
54 V
AAB460
Bemessungsbetriebsstrom
1 A
BAB968
Art der Ausgangsspannung
DC
AAF703
max. Eingangsspannung
66 V
AAO663
GTIN
4017918081539
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Solid-State-Relaismodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 48 V-60 V DC, Ausgang: 5-36 V DC/max. 1 A
AAO057
Herstellerprodukttyp
EMG 10-OV- 60DC/24DC/1
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/2944232
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85364190
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink