??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2944258 - EMG 10-OV-220DC/24DC/1
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2944258
MANUID
Product number of the Manufacturer
2944258
DESCSHORT
Description short
Module à relais statique
DESCLONG
Description long
Relais de puissance à semi-conducteurs, avec voyant lumineux et protection dans les circuits d'entrée et de sortie, entrée : 220 V DC, sortie : 5-36 V DC/max. 1 A
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EMG 10-OV-220DC/24DC/1
PREVIEW
Preview
AAP798
Norme d'application
IEC 60664, EN 50178
AAF040
poids net
0.039 kg
BAD391
avec affichage LED
Yes
BAH319
type de sortie numérique
Electronic
AAF691
max. output voltage
36 V
AAF692
min. output voltage
5 V
AAF704
min. primary voltage range
198 V
AAB460
courant assigné d’emploi Ie
1 A
AAF703
max. input voltage
242 V
AAO663
GTIN
4017918081553
AAW338
Manufacturer product designation
Module à relais statique
AAU734
Manufacturer product description
Relais de puissance à semi-conducteurs, avec voyant lumineux et protection dans les circuits d'entrée et de sortie, entrée : 220 V DC, sortie : 5-36 V DC/max. 1 A
AAO057
Product type
EMG 10-OV-220DC/24DC/1
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918081553
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
77
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85364900
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink