??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2948827 - EMG 12-OV- 24DC/240AC/1
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2948827
MANUID
Product number of the Manufacturer
2948827
DESCSHORT
Description short
Module à relais statique
DESCLONG
Description long
Relais de puissance à semi-conducteurs, avec voyant lumineux et protection dans les circuits d'entrée et de sortie, entrée : 24 V DC, sortie : 24-280 V AC/max. 1 A
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EMG 12-OV- 24DC/240AC/1
PREVIEW
Preview
AAP798
Norme d'application
IEC 60664, EN 50178
AAF040
poids net
0.047 kg
BAD391
avec affichage LED
Yes
BAH319
type de sortie numérique
Electronic
AAF691
max. output voltage
280 V
AAF692
min. output voltage
24 V
AAF704
min. primary voltage range
19.200 V
AAB460
courant assigné d’emploi Ie
1 A
AAF703
max. input voltage
28.800 V
AAO663
GTIN
4017918083496
AAW338
Manufacturer product designation
Module à relais statique
AAU734
Manufacturer product description
Relais de puissance à semi-conducteurs, avec voyant lumineux et protection dans les circuits d'entrée et de sortie, entrée : 24 V DC, sortie : 24-280 V AC/max. 1 A
AAO057
Product type
EMG 12-OV- 24DC/240AC/1
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918083496
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85364190
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink