??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2948924 - EMG 10-OE-110DC/ 48DC/100
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2948924
MANUID
Product number of the Manufacturer
2948924
DESCSHORT
Description short
Module à relais statique
DESCLONG
Description long
Relais d'entrée à semi-conducteurs, avec voyant lumineux et protection dans les circuits d'entrée et de sortie, entrée : 110 V DC, sortie : 4-48 V DC/max. 100 mA
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EMG 10-OE-110DC/ 48DC/100
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918083595
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
77
AAP798
Norme d'application
IEC 60664, EN 50178
AAF040
poids net
0.039 kg
BAD391
avec affichage LED
Yes
BAH319
type de sortie numérique
Electronic
AAF691
max. output voltage
48 V
AAF692
min. output voltage
4 V
AAF704
min. primary voltage range
88 V
AAB460
courant assigné d’emploi Ie
0.100 A
AAF703
max. input voltage
132 V
AAO663
GTIN
4017918083595
AAW338
Manufacturer product designation
Module à relais statique
AAU734
Manufacturer product description
Relais d'entrée à semi-conducteurs, avec voyant lumineux et protection dans les circuits d'entrée et de sortie, entrée : 110 V DC, sortie : 4-48 V DC/max. 100 mA
AAO057
Product type
EMG 10-OE-110DC/ 48DC/100
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85364900
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink