??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2954141 - EMG 17-OV- 12DC/ 60DC/3
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2954141
MANUID
Product number of the Manufacturer
2954141
DESCSHORT
Description short
Modulo relè a stato solido
DESCLONG
Description long
Relè a stato solido di potenza, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 12 V DC, uscita: 12-60 V DC/max. 3 A
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EMG 17-OV- 12DC/ 60DC/3
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918084806
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
77
AAP798
norma d'applicazione
IEC 60664, EN 50178
BAB392
certificati e omologazioni
EAC
AAF040
Mass
0.08185 kg
BAD391
visualizzatore a LED presente (S/N)
Yes
BAH319
esecuzione dell'uscita digitale
Electronic
BAC065
tipo di tensione d'ingresso
DC
AAF691
max. output voltage
60 V
AAF692
min. output voltage
12 V
AAF704
min. primary voltage range
9.600 V
AAB460
Rated operating current Ie
3 A
BAB968
tipo di tensione in uscita
DC
AAF703
max. input voltage
14.400 V
AAO663
codice EAN
4017918084806
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo relè a stato solido
AAU734
Manufacturer product description
Relè a stato solido di potenza, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 12 V DC, uscita: 12-60 V DC/max. 3 A
AAO057
Product type
EMG 17-OV- 12DC/ 60DC/3
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85364190
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink