??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2954235 - EMG 17-OV- 24DC/240AC/3
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2954235
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2954235
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Solid-State-Relaismodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 48-280 V AC/ max. 3 A
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EMG 17-OV- 24DC/240AC/3
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918084899
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60664, EN 50178
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
AAF040
Nettogewicht
0.08136 kg
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAH319
Art des Digitalausgangs
elektronisch
BAC065
Art der Eingangsspannung
DC
AAF691
max. Ausgangsspannung
280 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
48 V
AAF704
min. Eingangsspannung
19.200 V
AAB460
Bemessungsbetriebsstrom
3 A
BAB968
Art der Ausgangsspannung
AC
AAF703
max. Eingangsspannung
28.800 V
AAO663
GTIN
4017918084899
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Solid-State-Relaismodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 48-280 V AC/ max. 3 A
AAO057
Herstellerprodukttyp
EMG 17-OV- 24DC/240AC/3
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85364190
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink