??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2954280 - EMG 17-OV-230AC/240AC/3
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2954280
MANUID
Product number of the Manufacturer
2954280
DESCSHORT
Description short
Modulo relè a stato solido
DESCLONG
Description long
Relè a stato solido di potenza, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 230 V AC, uscita: 48-280 V AC/max. 3 A
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EMG 17-OV-230AC/240AC/3
PREVIEW
Preview
AAP798
Application standards
IEC 60664, EN 50178
BAB392
certificate/approval
EAC
AAF040
net weight
0.089 kg
BAD391
LED display present
Yes
BAH319
Design of digital output
Electronic
BAC065
Input voltage, type
AC
AAF691
max. output voltage
280 V
AAF692
min. output voltage
48 V
AAF704
min. primary voltage range
184 V
AAB460
Rated operating current Ie
3 A
BAB968
Output voltage type
AC
AAF703
max. input voltage
276 V
AAO663
GTIN
4017918084943
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo relè a stato solido
AAU734
Manufacturer product description
Relè a stato solido di potenza, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 230 V AC, uscita: 48-280 V AC/max. 3 A
AAO057
Product type
EMG 17-OV-230AC/240AC/3
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918084943
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
77
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85364900
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink