您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2960.92.100.170.060
FIBRO
标准件
导向元件
滑动元件
斜楔主动板
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d06/d06_09/2960_92.prj},{NB=2960.92.100.170.060},{DOC=2960_92_pdf},{B=100.000},{A=170.000},{S=60.000},{E=60.000},{T=45.000},{W=30.000},{L=127.860},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2960.92. - 斜楔主动板, 带固态润滑剂的青铜, VDI 3357
明细表
2960.92.100.170.060
BC
订购编号
2960.92.100.170.060
2960.92.100.170.060
DOC
目录页
2960_92_pdf
B
宽度
100.000
100.000
mm
A
长度
170.000
170.000
mm
S
厚度
60.000
60.000
mm
E
60.000
60.000
mm
T
45.000
45.000
mm
W
角
30.000
30.000
Grad
L
127.860
127.860
mm
GEW
体重
6.320
6.320
kg
ZTC
海关税号
84879090