??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2964254 - DEK-OE- 24DC/ 48DC/100/T
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2964254
MANUID
Product number of the Manufacturer
2964254
DESCSHORT
Description short
Modulo relè a stato solido
DESCLONG
Description long
Morsetto a relè a stato solido di ingresso, ingresso: 24 V DC, uscita: 3 - 48 V DC/100 mA, con spina di sezionamento nell’uscita, spessore morsetti 6,2 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DEK-OE- 24DC/ 48DC/100/T
PREVIEW
Preview
AAP798
Application standards
IEC 60664, IEC 60664A, DIN VDE 0110
BAB392
certificate/approval
EAC
AAF040
net weight
0.021 kg
BAD391
LED display present
Yes
BAH319
Design of digital output
Electronic
BAC065
Input voltage, type
DC
AAF691
max. output voltage
48 V
AAF692
min. output voltage
3 V
AAF704
min. primary voltage range
21.600 V
AAB460
Rated operating current Ie
0.100 A
BAB968
Output voltage type
DC
AAF703
max. input voltage
26.400 V
AAO663
GTIN
4017918100803
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo relè a stato solido
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto a relè a stato solido di ingresso, ingresso: 24 V DC, uscita: 3 - 48 V DC/100 mA, con spina di sezionamento nell’uscita, spessore morsetti 6,2 mm
AAO057
Product type
DEK-OE- 24DC/ 48DC/100/T
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918100803
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
62
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
85364190
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink