??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2964283 - DEK-OE- 24DC/ 24DC/100KHZ
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2964283
MANUID
Product number of the Manufacturer
2964283
DESCSHORT
Description short
Modulo relè a stato solido
DESCLONG
Description long
Relè a stato solido di ingresso, frequenza di trasmissione 100 kHz, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 24 V DC, uscita: 4 - 30 V DC/50 mA
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DEK-OE- 24DC/ 24DC/100KHZ
PREVIEW
Preview
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.003 W
AAP798
Application standards
IEC 60947-5-1
AAF040
net weight
0.018 kg
BAD391
LED display present
Yes
BAH319
Design of digital output
Electronic
AAF691
max. output voltage
30 V
AAF692
min. output voltage
4 V
AAF704
min. primary voltage range
19.200 V
AAB460
Rated operating current Ie
0.050 A
AAF703
max. input voltage
28.800 V
AAO663
GTIN
4017918107413
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo relè a stato solido
AAU734
Manufacturer product description
Relè a stato solido di ingresso, frequenza di trasmissione 100 kHz, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 24 V DC, uscita: 4 - 30 V DC/50 mA
AAO057
Product type
DEK-OE- 24DC/ 24DC/100KHZ
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918107413
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
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
85364190
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink