??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2964487 - DEK-OE- 12DC/ 48DC/100
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2964487
MANUID
Product number of the Manufacturer
2964487
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction à relais statique
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction d'entrée avec relais à semi-conducteurs, entrée : 12 V DC, sortie : 3-48 V DC/100 mA, pas de 6,2 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DEK-OE- 12DC/ 48DC/100
PREVIEW
Preview
AAP798
Norme d'application
IEC 60947-5-1
AAF040
poids net
0.021 kg
BAD391
avec affichage LED
Yes
BAH319
type de sortie numérique
Electronic
AAF691
max. output voltage
48 V
AAF692
min. output voltage
3 V
AAF704
min. primary voltage range
9.600 V
AAB460
courant assigné d’emploi Ie
0.100 A
AAF703
max. input voltage
14.400 V
AAO663
GTIN
4017918125141
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction à relais statique
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction d'entrée avec relais à semi-conducteurs, entrée : 12 V DC, sortie : 3-48 V DC/100 mA, pas de 6,2 mm
AAO057
Product type
DEK-OE- 12DC/ 48DC/100
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918125141
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364190
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink